Prvky termostatu VTC, 65 °C
193B1709
Thermostat for VTC valve
193B1709
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | THERMOSTAT FOR VTC VALVE 149°F (65°C) |
| Nastavená teplota snímače [°C] | 65 °C |
| Nastavená teplota snímače [°F] | 149 °F |
| Označení CE | No |
| Popis | Thermostat for VTC valve |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 03 |
| Produktová skupina | Termostatické ventily |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Typ ventilu | VTC |
| Typ výrobku | Prvky termostatu VTC |
| Uložení baterií | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.04 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.04 Kilogram |
| Objem | 0.584 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 7330193039000 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |