Danfoss logo
VTA-570-TMV Union-Solder_31700100_31700200

3/4" Mixing union valve 68-104°F (20-43C

31700200

3/4" Mixing union valve 68-104°F (20-43C

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hodnota Cv5.2
Material Description3/4" MIXING UNION VALVE 68-104°F (20-43C
Popis3/4" Mixing union valve 68-104°F (20-43C
Product line28
Produktová skupinaTermostatické ventily
Rozsah nastavení teploty [°C] [max.]43 °C
Rozsah nastavení teploty [°C] [min.]20 °C
Vlastnosti
Hodnota
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Temperature setting range [°F] [Max]105 °F
Temperature setting range [°F] [Min]65 °F
Typ výrobkuVTA / TMV
Typy připojeníŠroubení / Vnitřní pájení
Uložení bateriíNo
Velikost připojení3/4"

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.68 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost0.68 Kilogram