Danfoss logo
VTA-TMV LF FNPT

Bez závitový 1" NPT termostatický 85-120°F

31622111LF

Bez závitový 1" NPT termostatický 85-120°F

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hodnota Cv4.1
Material DescriptionLEAD FREE 1" NPT THERMOSTATIC 85-120°F
PopisBez závitový 1" NPT termostatický 85-120°F
Product line28
Produktová skupinaTermostatické ventily
Rozsah nastavení teploty [°C] [max.]49 °C
Rozsah nastavení teploty [°C] [min.]30 °C
Vlastnosti
Hodnota
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Temperature setting range [°F] [Max]120 °F
Temperature setting range [°F] [Min]85 °F
Typ výrobkuVTA / TMV
Typy připojeníNPT Samice
Uložení bateriíNo
Velikost připojení1"

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.672 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost0.672 Kilogram