Bez závitový 1" NPT 95-140°F
31622011LF
Bez závitový 1" NPT 95-140°F
31622011LF
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hodnota Cv | 4.1 |
| Material Description | LEAD FREE 1" NPT 95-140°F |
| Popis | Bez závitový 1" NPT 95-140°F |
| Product line | 28 |
| Produktová skupina | Termostatické ventily |
| Rozsah nastavení teploty [°C] [max.] | 60 °C |
| Rozsah nastavení teploty [°C] [min.] | 35 °C |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Temperature setting range [°F] [Max] | 140 °F |
| Temperature setting range [°F] [Min] | 95 °F |
| Typ výrobku | VTA / TMV |
| Typy připojení | NPT Samice |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení | 1" |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.68 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Čistá hmotnost | 0.68 Kilogram |