Danfoss logo
065B8877LF_065B8872LF

Lead free 3/4" Union series 30 MR

065B8877LF

Lead free 3/4" Union series 30 MR

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hodnota Cv1.9
Material DescriptionLEAD FREE 3/4" UNION SERIES 30 MR
PopisLead free 3/4" Union series 30 MR
Product line28
Produktová skupinaTermostatické ventily
Rozsah nastavení teploty [°C] [max.]49 °C
Rozsah nastavení teploty [°C] [min.]30 °C
Vlastnosti
Hodnota
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Temperature setting range [°F] [Max]120 °F
Temperature setting range [°F] [Min]85 °F
Typ výrobkuVTA / TMV
Typy připojeníPájený dílCPVC
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.54 Kilogram
Čistá hmotnost0.54 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC7330193027748