PE-RT trubky, 20 mm, 300 m, 6 bar
088X0811
C4C PERT I EVOH lemon 20*1.9
088X0811
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Délka [m] | 300.00 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Materiál | PE-RT, typ I |
| Material Description | C4C PERT I EVOH lemon 20*1.9 |
| Popis | C4C PERT I EVOH lemon 20*1.9 |
| Pracovní tlak [bar] [max.] | 6 bar |
| Product line | 34 |
| Produktová skupina | Trubky podlahového vytápění |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Průměr trubky [mm] | 20 mm |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Teplota průtoku [°C] [max.] | 60 °C |
| Tloušťka stěny [mm] | 2 mm |
| Typ výrobku | PE-RT trubky |
| Uložení baterií | No |
| Vyvážený zkušební tlak [bar] | 9.000 bar |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.12 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.12 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 68.42 Cubic centimeter |
| EAN/UPC | 5715162500903 |