Danfoss logo
PE-RT pipes,  088X0810-088X0811

PE-RT trubky, 16 mm, 400 m, 8 bar

088X0810

C4C PERT I EVOH lemon 16*1.8

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Délka [m]400.00 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MateriálPE-RT, typ I
Material DescriptionC4C PERT I EVOH lemon 16*1.8
PopisC4C PERT I EVOH lemon 16*1.8
Pracovní tlak [bar] [max.]8 bar
Product line34
Produktová skupinaTrubky podlahového vytápění
Vlastnosti
Hodnota
Průměr trubky [mm]16 mm
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSOut of scope
Teplota průtoku [°C] [max.]60 °C
Tloušťka stěny [mm]2 mm
Typ výrobkuPE-RT trubky
Uložení bateriíNo
Vyvážený zkušební tlak [bar]12.000 bar

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.09 Kilogram
Čistá hmotnost0.09 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem68.42 Cubic centimeter
EAN/UPC5715162485781