PE-RT trubky, 16 mm, 400 m, 8 bar
088X0809
1-layer PE-RT pipe 16 x 2 mm, 400 m
088X0809
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Délka [m] | 400.00 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Materiál | PE-RT, typ I |
| Material Description | 1-layer PE-RT pipe 16mmx2mm 400m |
| Popis | 1-layer PE-RT pipe 16 x 2 mm, 400 m |
| Použití | Floor heating pipes |
| Pracovní tlak [bar] [max.] | 8 bar |
| Product line | 34 |
| Produktová skupina | Trubky podlahového vytápění |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Provozní teplota [°C] [max.] | 60.0 °C |
| Průměr trubky [mm] | 16 mm |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Teplota průtoku [°C] [max.] | 90 °C |
| Tloušťka stěny [mm] | 2 mm |
| Typ výrobku | PE-RT trubky |
| Uložení baterií | No |
| Vyvážený zkušební tlak [bar] | 12.000 bar |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.09 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.09 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.82 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702428659550 |