Danfoss logo
90 degree press fitting

Trubky podlahového vytápění, Spojovací materiál, Lisovaná 90 stupňová fitinka, Průměr připojení na straně 1 [mm]: 16, Průměr připojení na straně 2 [mm]: 16

088X1006

90 stupňů lisovaná fitinka 16 x 16

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MateriálMosaz / Nerezová ocel
Material Description90 degree press fitting 16 x 16
Popis90 stupňů lisovaná fitinka 16 x 16
Pracovní tlak [bar] [max.]10 bar
Product line34
Produktová skupinaTrubky podlahového vytápění
Provozní teplota [°C] [max.]75.0 °C
Průměr připojení na straně 1 [mm]16.0 mm
Průměr připojení na straně 2 [mm]16.0 mm
Vlastnosti
Hodnota
Průměr připojení na straně 3 [mm]0.0 mm
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Teplota průtoku [°C] [max.]95 °C
Typ výrobkuSpojovací materiál
Typy připojeníLisovaná 90 stupňová fitinka
Uložení bateriíNo
Velikost připojení16 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost45 Gram
Čistá hmotnost45 Gram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425143861
Proposition 65No significant risk