Trubky podlahového vytápění, Spojovací materiál, Spojovací lisovaná fitinka, Průměr připojení na straně 1 [mm]: 18, Průměr připojení na straně 2 [mm]: 18
088X0022
Tlaková spojka 18 x 18 mm
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Spojovací materiál
088X0022
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Materiál | Mosaz / Nerezová ocel |
| Material Description | Press coupling 18 x 18 mm |
| Popis | Tlaková spojka 18 x 18 mm |
| Použití | Floor heating pipes |
| Pracovní tlak [bar] [max.] | 10 bar |
| Product line | 34 |
| Produktová skupina | Trubky podlahového vytápění |
| Provozní teplota [°C] [max.] | 70.0 °C |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Průměr připojení na straně 1 [mm] | 18.0 mm |
| Průměr připojení na straně 2 [mm] | 18.0 mm |
| Průměr připojení na straně 3 [mm] | 0.0 mm |
| SCIP dossier no. | bebb6e86-a8a4-4c46-8b28-eb9b48a24c61 |
| SCIP dossier product name | Press coupling |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Teplota průtoku [°C] [max.] | 95 °C |
| Typ výrobku | Spojovací materiál |
| Typy připojení | Spojovací lisovaná fitinka |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.072 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.072 Kilogram |
| Objem | 0.08 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425133794 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |