Danfoss logo
FH Composite Pipes 088X0021

Trubky podlahového vytápění, Spojovací materiál, Spojovací lisovaná fitinka, Průměr připojení na straně 1 [mm]: 20, Průměr připojení na straně 2 [mm]: 20

088X0021

Tlaková spojka 20 x 20 mm
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Spojovací materiál

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MateriálMosaz / Nerezová ocel
Material DescriptionTlak.spojka pro komp.trubky 20 mm
PopisTlaková spojka 20 x 20 mm
PoužitíFloor heating pipes
Pracovní tlak [bar] [max.]10 bar
Product line34
Produktová skupinaTrubky podlahového vytápění
Provozní teplota [°C] [max.]70.0 °C
Vlastnosti
Hodnota
Průměr připojení na straně 1 [mm]20.0 mm
Průměr připojení na straně 2 [mm]20.0 mm
Průměr připojení na straně 3 [mm]0.0 mm
SCIP dossier no.bebb6e86-a8a4-4c46-8b28-eb9b48a24c61
SCIP dossier product namePress coupling
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Teplota průtoku [°C] [max.]95 °C
Typ výrobkuSpojovací materiál
Typy připojeníSpojovací lisovaná fitinka

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.083 Kilogram
Čistá hmotnost0.025 Kilogram
Objem0.081 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702420089294
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm