FH PE-RT trubky, 18 mm, 500 m, 6 bar
088X0825
FH PE-RT Pipe 18 x 2mm, 500m
088X0825
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Délka [m] | 500.00 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Materiál | PE-RT, typ I |
| Material Description | FH PE-RT pipe 18 x 2,0 mm, 500m |
| Popis | FH PE-RT Pipe 18 x 2mm, 500m |
| Pracovní tlak [bar] [max.] | 6 bar |
| Product line | 34 |
| Produktová skupina | Trubky podlahového vytápění |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Průměr trubky [mm] | 18 mm |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Teplota průtoku [°C] [max.] | 95 °C |
| Typ výrobku | FH PE-RT trubky |
| Uložení baterií | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 95 Gram |
| Čistá hmotnost | 95 Gram |
| Objem | 0.75 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425124334 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |