FH PE-RT trubky, 20 mm, 500 m, 6 bar
088X0010
PE-RT trubka 20 x 2.00 mm, 500 m
088X0010
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Délka [m] | 500.00 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Materiál | PE-RT/EVOH/PE-RT |
| Material Description | FH PE-RT Pipe 20x2,00 mm, 500m |
| Popis | PE-RT trubka 20 x 2.00 mm, 500 m |
| Použití | Floor heating pipes |
| Pracovní tlak [bar] [max.] | 6 bar |
| Product line | 34 |
| Produktová skupina | Trubky podlahového vytápění |
| Provozní teplota [°C] [max.] | 60.0 °C |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Průměr trubky [mm] | 20 mm |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Teplota průtoku [°C] [max.] | 95 °C |
| Tloušťka stěny [mm] | 2 mm |
| Typ výrobku | FH PE-RT trubky |
| Uložení baterií | No |
| Vyvážený zkušební tlak [bar] | 10.000 bar |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 117 Gram |
| Čistá hmotnost | 117 Gram |
| Objem | 0.669 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425081903 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |