Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

FH 1-vrstvé PE-RT trubky, 16 mm, 500 m, 8 bar

088X0801

1-layer PE-RT pipe 16 x 2 mm, 500 m

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Délka [m]500.00 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MateriálPE-RT, typ I
Material Description1-layer PE-RT pipe 16mmx2mm 500m
Popis1-layer PE-RT pipe 16 x 2 mm, 500 m
PoužitíFloor heating pipes
Pracovní tlak [bar] [max.]8 bar
Product line34
Produktová skupinaTrubky podlahového vytápění
Vlastnosti
Hodnota
Provozní teplota [°C] [max.]60.0 °C
Průměr trubky [mm]16 mm
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSOut of scope
Teplota průtoku [°C] [max.]90 °C
Tloušťka stěny [mm]2 mm
Typ výrobkuFH 1-vrstvé PE-RT trubky
Uložení bateriíNo
Vyvážený zkušební tlak [bar]12.000 bar

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.1 Kilogram
Čistá hmotnost0.1 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.256 Liter
EAN/UPC5702425232954