FH kompozitní trubky PEX-b, 25 mm x 3 mm, 50 m, 8 bar
088X0862
Composite pipe 25 x 2.5 mm, 50 m
088X0862
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Délka [m] | 50.00 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Materiál | PEX-b/Hliník/PEX-b |
| Material Description | FH-PCC COMPOSITE PIPE 25X2.5 MM, 50M |
| Popis | Composite pipe 25 x 2.5 mm, 50 m |
| Použití | Floor heating pipes |
| Pracovní tlak [bar] [max.] | 8 bar |
| Product line | 34 |
| Produktová skupina | Trubky podlahového vytápění |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Provozní teplota [°C] [max.] | 80.0 °C |
| Průměr trubky [mm] | 25 mm |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Teplota průtoku [°C] [max.] | 90 °C |
| Tloušťka stěny [mm] | 3 mm |
| Typ výrobku | FH kompozitní trubky PEX-b |
| Uložení baterií | No |
| Vyvážený zkušební tlak [bar] | 12.000 bar |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.33 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.33 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425133688 |