Danfoss logo
FH Composite Pipes 088X0001

FH kompozitní trubky PEX-b, 16 mm x 2 mm, 250 m, 8 bar

088X0860

Composite pipe 16 x 2 mm, 250 m

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Délka [m]250.00 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MateriálPEX-b/Hliník/PEX-b
Material DescriptionFH-PCA COMPOSITE PIPE 16X2 MM, 250M
PopisComposite pipe 16 x 2 mm, 250 m
PoužitíFloor heating pipes
Pracovní tlak [bar] [max.]8 bar
Product line34
Produktová skupinaTrubky podlahového vytápění
Vlastnosti
Hodnota
Provozní teplota [°C] [max.]80.0 °C
Průměr trubky [mm]16 mm
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSOut of scope
Teplota průtoku [°C] [max.]90 °C
Tloušťka stěny [mm]2 mm
Typ výrobkuFH kompozitní trubky PEX-b
Uložení bateriíNo
Vyvážený zkušební tlak [bar]12.000 bar

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.112 Kilogram
Čistá hmotnost0.106 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.53 Cubic decimeter
EAN/UPC5702425133664