Panely BasicGrip
Panel BasicGrip se skládá z hluboce tažené PS fólie (polystyrenu), po které je možné chodit. Knoflíky jsou vyplněny EPS (expandovaným polystyrenem) a sendvičová konstrukce (tvrdá/měkká) slouží jako tepelná a zvuková izolace.
Provozní plocha je 1000 x 1000 mm = 1 m². Konstrukce s výstupky umožňuje přesné pokládání potrubí v rastru 5 cm a diagonální pokládání. Spojení pomocí knoflíku umožňuje bezpečné utěsnění cementu nebo potěru.
Features and benefits
- Materiál panelu: EPS DES. Tlakový materiál (až 2 mm) zajišťuje zvukovou izolaci
- Panely mají speciální úchyty:
- Úchyty umístěné jako mřížka umožňují rychlou a přesnou instalaci
- Systém se skládá ze 3 různých panelů. Panel s čistě přilnavým povrchem umožňuje kombinace s dalšími EPS panely
- Panel má rozměr 1x1 m. To umožňuje vytváření individuálních povrchů a usnadňuje instalaci