C4C rozdělovače, Počet přípojek rozdělovače vytápění [smyčky] [max.]: 10, 10 bar
088U1510
C4C FHF-P 10+10
088U1510
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Keywords | FHF manifold,brass manifold,heating manifold,underfloor heating manifold,distribution manifold |
| Label product | No |
| Materiál | Brass |
| Material Description | C4C FHF 10+10 |
| Model number | C4C FHF-P 10+10 |
| Označení CE | No |
| Počet přípojek rozdělovače vytápění [smyčky] [max.] | 10 |
| Popis | C4C FHF-P 10+10 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Pracovní tlak [bar] [max.] | 10 bar |
| Product line | 34 |
| Produktová skupina | Sběrače a rozdělovače a jejich sady |
| Schválení | RoHS Čína |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Typ výrobku | C4C rozdělovače |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 4.6 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 4.52 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255264880 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |