Danfoss logo
C4C rozdělovače, Počet přípojek rozdělovače vytápění [smyčky] [max.]: 2, 10 bar-product-details

C4C rozdělovače, Počet přípojek rozdělovače vytápění [smyčky] [max.]: 2, 10 bar

088U1502

C4C FHF-P 2+2

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KeywordsFHF manifold,brass manifold,heating manifold,underfloor heating manifold,distribution manifold
Label productNo
MateriálBrass
Material DescriptionC4C FHF 2+2
Model numberC4C FHF-P 2+2
Počet přípojek rozdělovače vytápění [smyčky] [max.]2
PopisC4C FHF-P 2+2
Pracovní tlak [bar] [max.]10 bar
Vlastnosti
Hodnota
Product line34
Produktová skupinaSběrače a rozdělovače a jejich sady
SchváleníRoHS ČínaNone
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSOut of scope
Typ výrobkuC4C rozdělovače
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.95 Kilogram
Čistá hmotnost0.9 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255264682
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm