Danfoss logo
C4C Manifold bundle 8+8, Manifold SSM

Sběrače a rozdělovače SSM, Nerezová ocel, Počet přípojek rozdělovače vytápění [smyčky] [max.]: 8, 10 bar

088U1318

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenční tlak [bar] [max.]0.600 bar
MateriálNerezová ocel
Material DescriptionC4C Manifold bundle 8+8
Odvzdušňovací ventilManuální
Počet přípojek rozdělovače vytápění [smyčky] [max.]8
Pracovní tlak [bar] [max.]10 bar
PřednastaveníAno
Vlastnosti
Hodnota
Připojení ventiluDanfoss RA
Product line34
Produktová skupinaSběrače a rozdělovače a jejich sady
PrůtokoměrNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Teplota průtoku [°C] [max.]90 °C
Typ výrobkuSběrače a rozdělovače SSM
Zkušební tlak [bar]16 bar

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost7.8 Kilogram
Čistá hmotnost7.4 Kilogram
Objem0.029 Cubic meter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162456729
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm