Sběrače a rozdělovače SSM, Nerezová ocel, Počet přípojek rozdělovače vytápění [smyčky] [max.]: 11, 10 bar
088U0811
Sběrač/rozdělovač SSM 11+11
088U0811
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Depth (EF000049) | 745 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenční tlak [bar] [max.] | 0.600 bar |
| Height (EF000040) | 117 |
| Materiál | Nerezová ocel |
| Material Description | SSM manifold 11+11 |
| Max. number of expansion groups (EF025121) | 11 |
| Max. operating pressure (EF020449) | 16 |
| Medium temperature (continuous) (EF023182) | 90-90 |
| Multi-zone manifold (EF015349) | TRUE |
| Odvzdušňovací ventil | Manuální |
| Počet přípojek rozdělovače vytápění [smyčky] [max.] | 11 |
| Popis | Sběrač/rozdělovač SSM 11+11 |
| Pracovní tlak [bar] [max.] | 10 bar |
| Přednastavení | Ano |
| Primary pressure difference (EF009380) | 0.6-0.6 |
| Připojení ventilu | Danfoss RA |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 34 |
| Produktová skupina | Sběrače a rozdělovače a jejich sady |
| Průtokoměr | Ne |
| SCIP dossier no. | f1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783 |
| SCIP dossier product name | SSM manifold x+x |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Teplota průtoku [°C] [max.] | 90 °C |
| Typ výrobku | Sběrače a rozdělovače SSM |
| Uložení baterií | No |
| UNSPSC CODE | 40141720 |
| Width (EF000008) | 190 |
| With circulation pump (EF002221) | TRUE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
| Zkušební tlak [bar] | 16 bar |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 5.903 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 5.756 Kilogram |
| Objem | 16.561 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425119378 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |