Danfoss logo
SSM_088U0809_F0_v1

Sběrače a rozdělovače SSM, Nerezová ocel, Počet přípojek rozdělovače vytápění [smyčky] [max.]: 9, 10 bar

088U0809

Sběrač/rozdělovač SSM 9+9

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenční tlak [bar] [max.]0.600 bar
MateriálNerezová ocel
Material DescriptionSSM manifold 9+9
Odvzdušňovací ventilManuální
Počet přípojek rozdělovače vytápění [smyčky] [max.]9
PopisSběrač/rozdělovač SSM 9+9
Pracovní tlak [bar] [max.]10 bar
PřednastaveníAno
Připojení ventiluDanfoss RA
Product line34
Produktová skupinaSběrače a rozdělovače a jejich sady
Vlastnosti
Hodnota
PrůtokoměrNe
SCIP dossier no.f1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783
SCIP dossier product nameSSM manifold x+x
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Teplota průtoku [°C] [max.]90 °C
Typ výrobkuSběrače a rozdělovače SSM
Uložení bateriíNo
UNSPSC CODE40141720
Zkušební tlak [bar]16 bar

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost4.918 Kilogram
Čistá hmotnost4.841 Kilogram
Objem12.909 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425119392
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm