Danfoss logo
SSM-F_088U0760_F_v1

Sběrače a rozdělovačeSSM-F, Nerezová ocel, Počet přípojek rozdělovače vytápění [smyčky] [max.]: 10, 6 bar

088U0760

Sběrač/rozdělovač SSM 10+10 s průtokoměrem

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenční tlak [bar] [max.]0.600 bar
MateriálNerezová ocel
Material DescriptionSSM-10F manifold set with flowmeters
Odvzdušňovací ventilManuální
Počet přípojek rozdělovače vytápění [smyčky] [max.]10
PopisSběrač/rozdělovač SSM 10+10 s průtokoměrem
Pracovní tlak [bar] [max.]6 bar
PřednastaveníAno
Připojení ventiluDanfoss RA
Product line34
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaSběrače a rozdělovače a jejich sady
PrůtokoměrAno
SCIP dossier no.767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106
SCIP dossier product nameSSM manifold set with flowmeters
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Teplota průtoku [°C] [max.]60 °C
Typ výrobkuSběrače a rozdělovačeSSM-F
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Zkušební tlak [bar]10 bar

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost5.44 Kilogram
Čistá hmotnost5.361 Kilogram
Objem15.146 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425114755
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm