Danfoss logo
SSM-F_088U0759_F_v1

Sběrače a rozdělovačeSSM-F, Nerezová ocel, Počet přípojek rozdělovače vytápění [smyčky] [max.]: 9, 6 bar

088U0759

Sběrač/rozdělovač SSM 9+9 s průtokoměrem

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Depth (EF000049)595
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenční tlak [bar] [max.]0.600 bar
Height (EF000040)120
MateriálNerezová ocel
Material (EF002169)Brass
Material DescriptionSSM-9F manifold set with flowmeters
Max. operating pressure (EF020449)6
Odvzdušňovací ventilManuální
Počet přípojek rozdělovače vytápění [smyčky] [max.]9
PopisSběrač/rozdělovač SSM 9+9 s průtokoměrem
Pracovní tlak [bar] [max.]6 bar
PřednastaveníAno
Připojení ventiluDanfoss RA
Product line34
Produktová skupinaSběrače a rozdělovače a jejich sady
Vlastnosti
Hodnota
PrůtokoměrAno
SCIP dossier no.767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106
SCIP dossier product nameSSM manifold set with flowmeters
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Suitable for cooling (EF024798)FALSE
Teplota průtoku [°C] [max.]60 °C
Typ výrobkuSběrače a rozdělovačeSSM-F
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Width (EF000008)190
With circulation pump (EF002221)TRUE
With thermometer (EF002167)FALSE
Zkušební tlak [bar]10 bar

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost4.842 Kilogram
Čistá hmotnost4.84 Kilogram
Objem13.566 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425114762
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm