Danfoss logo
SSM-F_088U0754_F_new

Sběrače a rozdělovačeSSM-F, Nerezová ocel, Počet přípojek rozdělovače vytápění [smyčky] [max.]: 4, 6 bar

088U0754

Sběrač/rozdělovač SSM 4+4 s průtokoměrem

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenční tlak [bar] [max.]0.600 bar
MateriálNerezová ocel
Material DescriptionSSM-4F manifold set with flowmeters
Odvzdušňovací ventilManuální
Počet přípojek rozdělovače vytápění [smyčky] [max.]4
PopisSběrač/rozdělovač SSM 4+4 s průtokoměrem
Pracovní tlak [bar] [max.]6 bar
PřednastaveníAno
Připojení ventiluDanfoss RA
Product line34
Produktová skupinaSběrače a rozdělovače a jejich sady
Vlastnosti
Hodnota
PrůtokoměrAno
SCIP dossier no.767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106
SCIP dossier product nameSSM manifold set with flowmeters
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Teplota průtoku [°C] [max.]60 °C
Typ výrobkuSběrače a rozdělovačeSSM-F
UNSPSC CODE40141720
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Zkušební tlak [bar]10 bar

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2.748 Kilogram
Čistá hmotnost2.708 Kilogram
Objem8.578 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425114816
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm