Danfoss logo
088U0883_FHR 3+3_F

Sběrače a rozdělovačeFHR, Mosaz, Počet přípojek rozdělovače vytápění [smyčky] [max.]: 3, 10 bar

088U0883

C4C FHR Presetted Manifold 3+3
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Sběrače a rozdělovačeFHR

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenční tlak [bar] [max.]0.600 bar
MateriálMosaz
Material DescriptionC4C FHR Presetted Manifold 3+3
Odvzdušňovací ventilNezahrnuje
Počet přípojek rozdělovače vytápění [smyčky] [max.]3
PopisC4C FHR Presetted Manifold 3+3
Pracovní tlak [bar] [max.]10 bar
Vlastnosti
Hodnota
PřednastaveníAno
Připojení ventiluDanfoss RA
Product line34
Produktová skupinaSběrače a rozdělovače a jejich sady
PrůtokoměrNe
Teplota průtoku [°C] [max.]90 °C
Typ výrobkuSběrače a rozdělovačeFHR
Zkušební tlak [bar]16 bar

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.3 Kilogram
Čistá hmotnost1.2 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.001 Cubic meter
EAN/UPC5715162497029