Danfoss logo
088U0878_FHR-B 8+8_F

Mosaz, Počet přípojek rozdělovače vytápění [smyčky] [max.]: 8, 10 bar

088U0878

C4C FHR-B Basic Manifold 8+8

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenční tlak [bar] [max.]0.600 bar
MateriálMosaz
Material DescriptionC4C FHR-B Basic Manifold 8+8
Odvzdušňovací ventilNezahrnuje
Počet přípojek rozdělovače vytápění [smyčky] [max.]8
PopisC4C FHR-B Basic Manifold 8+8
Pracovní tlak [bar] [max.]10 bar
Vlastnosti
Hodnota
PřednastaveníNe
Připojení ventiluDanfoss RA
Product line34
Produktová skupinaSběrače a rozdělovače a jejich sady
PrůtokoměrNe
Teplota průtoku [°C] [max.]90 °C
Typ výrobkuManifold FHR-B
Zkušební tlak [bar]16 bar

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2.9 Kilogram
Čistá hmotnost2.8 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.002 Cubic meter
EAN/UPC5715162418840