Danfoss logo
088U0876_FHR-B 6+6_F

Sběrače a rozdělovačeFHR-B, Mosaz, Počet přípojek rozdělovače vytápění [smyčky] [max.]: 6, 10 bar

088U0876

C4C FHR-B Basic Manifold 6+6
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Sběrače a rozdělovačeFHR

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenční tlak [bar] [max.]0.600 bar
MateriálMosaz
Material DescriptionC4C FHR-B Basic Manifold 6+6
Odvzdušňovací ventilNezahrnuje
Počet přípojek rozdělovače vytápění [smyčky] [max.]6
PopisC4C FHR-B Basic Manifold 6+6
Pracovní tlak [bar] [max.]10 bar
Vlastnosti
Hodnota
PřednastaveníNe
Připojení ventiluDanfoss RA
Product line34
Produktová skupinaSběrače a rozdělovače a jejich sady
PrůtokoměrNe
Teplota průtoku [°C] [max.]90 °C
Typ výrobkuSběrače a rozdělovačeFHR-B
Zkušební tlak [bar]16 bar

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2.2 Kilogram
Čistá hmotnost2.1 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.002 Cubic meter
EAN/UPC5715162418772