Sběrače a rozdělovačeFH-PRO, Mosaz, Počet přípojek rozdělovače vytápění [smyčky] [max.]: 7, 10 bar
088U0897
Project Manifold 7+7 without Shutoff
088U0897
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenční tlak [bar] [max.] | 0.600 bar |
| Materiál | Mosaz |
| Material Description | C4C Manifold set 7+7 FH-PROX-B |
| Počet přípojek rozdělovače vytápění [smyčky] [max.] | 7 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Popis | Project Manifold 7+7 without Shutoff |
| Pracovní tlak [bar] [max.] | 10 bar |
| Product line | 34 |
| Produktová skupina | Sběrače a rozdělovače a jejich sady |
| Typ výrobku | Sběrače a rozdělovačeFH-PRO |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 2.853 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 2.673 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.003 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162473764 |