Danfoss logo
Manifold FH-PRO, 088U0896

Sběrače a rozdělovačeFH-PRO, Mosaz, Počet přípojek rozdělovače vytápění [smyčky] [max.]: 6, 10 bar

088U0896

Project Manifold 6+6 without Shutoff
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Sběrače a rozdělovačeFH-PRO

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenční tlak [bar] [max.]0.600 bar
MateriálMosaz
Material DescriptionC4C Manifold set 6+6 FH-PROX-B
Počet přípojek rozdělovače vytápění [smyčky] [max.]6
Vlastnosti
Hodnota
PopisProject Manifold 6+6 without Shutoff
Pracovní tlak [bar] [max.]10 bar
Product line34
Produktová skupinaSběrače a rozdělovače a jejich sady
Typ výrobkuSběrače a rozdělovačeFH-PRO

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2.405 Kilogram
Čistá hmotnost2.255 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.002 Cubic meter
EAN/UPC5715162473740