Sběrače a rozdělovačeFH-PRO, Mosaz, Počet přípojek rozdělovače vytápění [smyčky] [max.]: 3, 10 bar
088U0893
Project Manifold 3+3 without Shutoff
088U0893
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenční tlak [bar] [max.] | 0.600 bar |
| Materiál | Mosaz |
| Material Description | C4C Manifold set 3+3 FH-PROX-B |
| Počet přípojek rozdělovače vytápění [smyčky] [max.] | 3 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Popis | Project Manifold 3+3 without Shutoff |
| Pracovní tlak [bar] [max.] | 10 bar |
| Product line | 34 |
| Produktová skupina | Sběrače a rozdělovače a jejich sady |
| Typ výrobku | Sběrače a rozdělovačeFH-PRO |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.272 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.17 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.001 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162466094 |