Danfoss logo
FH-ME3 088U06132

Sběrač a rozdělovačBasicPlus, Mosaz, Počet přípojek rozdělovače vytápění [smyčky] [max.]: 7, 10 bar

088U0617

Sběrač/rozdělovačBasicPlus 7+7
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Sběrače/rozdělovače

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MateriálMosaz
Material DescriptionBasicPlus manifold 7+7
Odvzdušňovací ventilNezahrnuje
Počet přípojek rozdělovače vytápění [smyčky] [max.]7
PopisSběrač/rozdělovačBasicPlus 7+7
Pracovní tlak [bar] [max.]10 bar
Připojení ventiluDanfoss RA
Product line34
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaSběrače a rozdělovače a jejich sady
PrůtokoměrNe
SCIP dossier no.89acef4e-684f-4ed2-b893-c1b804c53bff
SCIP dossier product nameBasicPlus manifolds
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Typ výrobkuSběrač a rozdělovačBasicPlus
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost3.903 Kilogram
Čistá hmotnost3.83 Kilogram
Objem2.864 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702420117355
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm