Sběrač a rozdělovačBasicPlus, Mosaz, Počet přípojek rozdělovače vytápění [smyčky] [max.]: 2, 10 bar
088U0612
Sběrač/rozdělovačBasicPlus 2+2
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Sběrače/rozdělovače
088U0612
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Materiál | Mosaz |
| Material Description | BasicPlus Manifold 2+2 |
| Odvzdušňovací ventil | Nezahrnuje |
| Počet přípojek rozdělovače vytápění [smyčky] [max.] | 2 |
| Popis | Sběrač/rozdělovačBasicPlus 2+2 |
| Pracovní tlak [bar] [max.] | 10 bar |
| Připojení ventilu | Danfoss RA |
| Product line | 34 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Sběrače a rozdělovače a jejich sady |
| Průtokoměr | Ne |
| SCIP dossier no. | 89acef4e-684f-4ed2-b893-c1b804c53bff |
| SCIP dossier product name | BasicPlus manifolds |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Typ výrobku | Sběrač a rozdělovačBasicPlus |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.127 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.075 Kilogram |
| Objem | 0.88 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420117300 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |