Termoelektrické pohony
Product types shown: 3

TWA
TWA je malý pohon pro elektrické ovládání zapnutí/vypnutí, určený k ovládání různých typů ventilů a rozdělovačů podlahového vytápění.
Řada TWA zahrnuje pohony pro napájení 24 V (SELV*) nebo 230 V, dostupné v provedení normálně zavřeno (NC) i normálně otevřeno (NO) (polohy ventilů bez napájecího napětí k pohonu).
Pro určité typy pohonů jsou k dispozici také verze NC/S s koncovým spínačem.
Každý pohon je vybaven vizuálním indikátorem polohy, který ukazuje, zda je ventil otevřený nebo zavřený.
TWA lze připojit k ventilům RA, RAVL a RAV od firmy Danfoss. Verzi TWA‑K (M30×1,5) lze připojit k ventilům Heimeier, MNG a Oventrop.
Ostatní ventily je nutné ověřovat jednotlivě, aby se zajistily správné uzavírací rozměry ventilu a geometrie horní části ventilu.
*SELV = Safety Extra Low Voltage
ABN-FBH
The ABN-FBH actuator is a thermal wax actuator (TWA) for opening and closing valves on heating circuit manifolds in underfloor heating systems. The actuator has been specially developed for targeted use in the widest variety of systems. Its compact size, design, functionality and flexibility are the most impressive features. A valve adapter concept guarantees the perfect adjustment of the actuator to almost any valve bases and heating circuit manifolds on the market.
The ABN-FBH actuator serves to ensure the optimum control of valves on heating circuit manifolds. Control can be implemented using ON/OFF switching or by applying pulse‑width modulation (PWM).
The ABN-FBH range includes actuators for 24 V (SELV*) (*SELV = Safety Extra Low Voltage) or 230 V supply.
Actuator ABNM A5 LOG/LIN
The ABNM A5 0-10V thermal actuator has beenspecifically designed for use with AB-QM valvesDN10-32/½-1¾ inch in heating and coolingapplications.
Control is done by a 0-10 V signal, which is provided either by a room thermostat or, in most cases, by a central direct digital control(DDC) system. The actuator converts the 0-10 V signal into a proportional actuator travel, which logarithmic / equal percentage (ABNM A5 LOG).For fan coil unit or chilled ceiling application choice of logarithmic version is recommended (water to air heat exchanger). The result will belinear system response and thus optimal room temperature control.