Danfoss logo
STV Balancing Valve_065F8965_065F8966_065F8967_065F8968_065F8969_065F8970

STV / STVL, 1½", NPT Samice

065F8969

1-1/2" NPT brass balancing valve
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: STV / STVL

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hodnota Cv22.6
Material Description1-1/2" NPT BRASS BALANCING VALVE
Popis1-1/2" NPT brass balancing valve
Product line28
Produktová skupinaManuální vyvážení
Vlastnosti
Hodnota
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Typ výrobkuSTV / STVL
Typy připojeníNPT Samice
Uložení bateriíNo
Velikost ventilu1½"

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.44 Kilogram
Čistá hmotnost1.44 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC7330580251695