MNF, DN 25, PN 25, Příruba
003Z1194
MNF DN 25 s měřicími koncovkami PN25, ventil s manuálním přednastavením
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: MSV-F2
003Z1194
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenční tlak přes ventil [kPa] [max.] | 200 KPa |
| Funkce uzavření | Ano |
| Funkce vypouštění | Ne |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 9.00 m³/h |
| Material Description | MNF DN 25 with test plugs PN 25 |
| Materiál těla ventilu | Tvárná litina (EN-GJS 400-15) |
| Měřicí koncovky | S měřicími koncovkami |
| Nastavovací stupnice | Ano |
| Popis | MNF DN 25 s měřicími koncovkami PN25, ventil s manuálním přednastavením |
| Product line | 28 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Manuální vyvážení |
| Průtoková teplota [°C] [max.] | 130 °C |
| Průtoková teplota [°C] [min.] | -10 °C |
| SCIP dossier no. | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
| SCIP dossier product name | MSV-F2 MNF DN15-300 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Třída tlaku | PN 25 |
| Typ výrobku | MNF |
| Typy připojení | Příruba |
| Uložení baterií | No |
| Velikost ventilu | DN 25 |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 3.49 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 3.49 Kilogram |
| Objem | 6.577 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104514390 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |