Danfoss logo
MSV-BD 003Z4006

MVT, DN 50, Vnitřní závit

003Z4086

MVT DN 50, vnitřní závit, ventil s manuálním přednastavením
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: MVT

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Funkce uzavřeníAno
Funkce vypouštěníAno
Hodnoty Kvs [m³/h]40.00 m³/h
Material DescriptionMVT DN 50 G2" int. thread
Materiál těla ventiluMosaz DZR
Nastavovací stupniceAno
PopisMVT DN 50, vnitřní závit, ventil s manuálním přednastavením
Product line28
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaManuální vyvážení
Průtoková teplota [°C] [max.]120 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]-20 °C
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.]2.50 bar
Třída tlakuPN 20
Typ výrobkuMVT
Typy připojeníVnitřní závit
Uložení bateriíNo
Velikost ventiluDN 50

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2.611 Kilogram
Čistá hmotnost2.6 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem3.356 Liter
EAN/UPC5702425180583