LENO MSV-B, DN 15, Nízký průtok, Vnější závit
003Z4130
MSV-B DN 15 LF, vnější závit, ventil s manuálním přednastavením
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: LENO™ MSV-B
003Z4130
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funkce uzavření | Ano |
| Funkce vypouštění | Ne |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Material Description | MSV-B DN15 G¾" ext. for fitting |
| Materiál těla ventilu | Mosaz DZR |
| Měřicí koncovky | S měřicími koncovkami |
| Nastavovací stupnice | Ano |
| Popis | MSV-B DN 15 LF, vnější závit, ventil s manuálním přednastavením |
| Product line | 28 |
| Produktová skupina | Manuální vyvážení |
| Průtoková teplota [°C] [max.] | 120 °C |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Průtoková teplota [°C] [min.] | -20 °C |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Třída tlaku | PN 20 |
| Typ průtoku | Nízký průtok |
| Typ výrobku | LENO MSV-B |
| Typy připojení | Vnější závit |
| Uložení baterií | No |
| Velikost ventilu | DN 15 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Zapojení | G ¾ A |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.73 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.671 Kilogram |
| Objem | 2.262 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420096339 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |