AB-QM
Danfoss AB-QM je tlakově nezávislý regulační ventil (PICV), který nabízí kombinaci vysoké přesnosti a trvanlivosti s vynikajícím uživatelským komfortem. Konstrukce ventilu AB-QM je maximálně uzpůsobena k tomu, abyste váš projekt dokončili včas a v rámci plánovaného rozpočtu, a současně realizovali nejúčinnější možný systém topení, ventilace a klimatizace.
Tlakově nezávislé ventily jsou regulační ventily s funkcí automatického seřizování. Integrovaný regulátor tlaku udržuje ve ventilu konstantní rozdíl tlaků a zajišťuje plnou autoritu a automatické omezení průtoku. Díky kombinaci dvou funkcí v jednom produktu, regulace a automatického vyvážení teplovodního systému, poskytují ventily Danfoss PICV cenově dostupné řešení úkolů, které stojí před konstruktéry budoucích systémů topení, ventilace a klimatizace. Ventil AB-QM lze použít také v průmyslových chladicích systémech.
Features and benefits
- Přesné omezení průtoku zajišťuje, že průtok je správný v každém okamžiku, takže je zapotřebí minimální čerpací energie.
- Plný rozsah od DN 15 po DN 250 pro průtoky až do 670 m3/h.
- Univerzální použití – k dispozici jsou ventily s vnitřním i vnějším závitem.
- Test trvanlivosti společnosti Danfoss zajišťuje, že ventil AB-QM má nejlepší odolnost vůči tvorbě vodního kamene a zanášení nečistotami v dané třídě.
- Snadné odstraňování problémů, protože nastavení je trvale viditelné a průtok lze měřit pomocí měřicích koncovek.
- Minimální hystereze zajišťuje stabilní a přesné řízení teploty.
- Ventil je uzpůsobený pro budoucnost díky řadě chytrých servopohonů, které jsou připravené pro řízení daty a optimalizované systémy topení, ventilace a klimatizace 4.0.