Danfoss logo
AB-QM 4.0 CO6 Flexo 18mm

AB-QM 4.0 CO6 Flexo, DN 15

003Z1581

AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 18 mm

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Jmen. průtok [m3/h]0.700 m³/h
Material DescriptionAB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 18mm
Měřicí koncovkyS měřicími koncovkami
PopisAB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 18 mm
Product line28
Produktová skupinaTlakově nezávislé vyvažovací a regulační ventily
Průtoková teplota [°C] [max.]90 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]0 °C
Vlastnosti
Hodnota
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Třída tlakuPN 16
Typ průtokuNormal flow
Typ výrobkuAB-QM 4.0 CO6 Flexo
Typy připojeníLisovací tvarovka 18 mm
Uložení bateriíNo
Velikost ventiluDN 15
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost4.32 Kilogram
Čistá hmotnost3.285 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem28.532 Liter
EAN/UPC5715162731963