Danfoss logo
AB-QM 4.0 CO6 Flexo 1/2"

AB-QM 4.0 CO6 Flexo, DN 15, Nízký průtok

003Z1560

AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 LF 1/2" int.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Jmen. průtok [m3/h]0.200 m³/h
Material DescriptionAB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 LF 1/2" int.
Měřicí koncovkyS měřicími koncovkami
PopisAB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 LF 1/2" int.
Product line28
Produktová skupinaTlakově nezávislé vyvažovací a regulační ventily
Průtoková teplota [°C] [max.]90 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]0 °C
Vlastnosti
Hodnota
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Třída tlakuPN 16
Typ průtokuNízký průtok
Typ výrobkuAB-QM 4.0 CO6 Flexo
Typy připojení1/2" Vnitřní závit
Uložení bateriíNo
Velikost ventiluDN 15
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost4.672 Kilogram
Čistá hmotnost3.672 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem28.532 Liter
EAN/UPC5715162730928