ChangeOver6 valves and actuators
Product types shown: 1

ChangeOver6 a NovoCon ChangeOver6– 6cestné kulové kohouty s pohonem
ChangeOver6 a NovoCon ChangeOver6 jsou 6cestné kulové kohouty spohonem, které poskytují funkci přesměrování mezi dvěma vodními okruhy ve 4trubkovém systému s přepínáním.
Tato funkce přesměrování-přepínání umožňuje zvýšení kapacity pro chlazení a vytápění koncového spotřebiče, například jednotky FCU, na stejné velikosti ve srovnání s modelem, kdy má koncový spotřebič samostatný výměník pro vytápění a samostatný pro chlazení.
ChangeOver6 a NovoCon ChangeOver6 jsou 6cestné kulové kohouty spohonem a nejsou vhodné pro řízení průtoku. Průtok je modulován tlakově nezávislým seřizovacím a regulačním ventilem AB-QM, aby se zabránilo nadměrným průtokům a snížení účinnosti kotle nebo chladicí jednotky.
Sběrnicový pohon NovoCon® S řídí průtok a 6cestný přepouštěcí ventil s pohonem, přepíná mezi vytápěním a chlazením, a je charakterizován následujícími vlastnostmi:
- Je použit jediný zásuvný kabel, který zajišťuje připojení ke sběrnici i napájení pohonu NovoCon® S. Jeden zásuvný kabel mezi 6cestným pohonem NovoCon® S ChangeOver6 a pohonem NovoCon® S, který zahrnuje řídicí signál 0–10 V, zpětnovazební signál a připojení napájení.
- Pohon NovoCon® S PIBCV detekuje porovnáním řídicího signálu 0–10 V a zpětnovazebního signálu, zda je 6cestný pohon v režimu ručního ovládání, nebo zda je ventil zablokován (zpětnovazební signál nesleduje řídicí signál).
- 6cestný pohon je v režimu údržby schopen úplně zavřít ventil, aby nedocházelo k žádnému úniku.