Termoelektrické pohony
Product types shown: 4

Actuator ABNM A5 LOG for AB-QM, 0-10 V Proportional
Bezpečnostní verze: SD (pružina dolů), SU (sTermický pohon ABNM A5 0-10V byl speciálně navržen pro použití s ventily AB-QM DN10-32/½-1¾ palce v aplikacích vytápění a chlazení.
Řízení se provádí signálem 0-10 V, který je poskytován buď pokojovým termostatem třetí strany, ve většině případů centrálním systémem přímého digitálního řízení (DDC). Pohon převádí signál 0-10 V na proporcionální dráhu pohonu, která může být buď lineární (ABNM A5 LIN), nebo logaritmická/ekviprocentní (ABNM A5 LOG).
Pro aplikace s fan coil jednotkou nebo chladicím stropem se doporučuje volba logaritmické verze (výměník tepla voda-vzduch). Výsledkem bude lineární odezva systému a tím optimální regulace teploty v místnosti.pring up)
Pohon ABN A5 pro AB-QM, ON/OFF
Termoelektrický pohon ABN A5 on/off byl speciálně navržen pro použití s ventily AB-QM DN10-32/½-1¼ palce v aplikacích vytápění a chlazení.
Pohon lze řídit signálem ON/OFF nebo signálem PWM (pulsně šířková modulace), poskytovaným buď prostorovým termostatem, nebo centrálním řídicím systémem (DDC).
Termoelektrické pohony TWA-Q
Danfoss thermal actuator TWA-Q is used with Danfoss Pressure Independent Control Valves (PICV) type AB-QM DN10-32.
The actuator can be controlled with an on/off controller, pulse width modulation (PWM), or switch.
These provide a cost effective solution for the control of hot and /or chilled water for fan coil units, small reheaters and recoolers in temperature control systems.
Termoelektrické pohony TWA-Z
Danfoss thermal actuator TWA-Z is used with Danfoss automatically balanced combination valves type FAN-Q.
The actuator can be controlled with an on/off controller, pulse width modulation (PWM) or switch.
These provide a cost effective solution for the control of hot and /or chilled water for fan coil units, small reheaters and recoolers in temperature control systems.