Danfoss logo
FEK 013G5465

Prostorový regulátor, FEK, Kapilární potrubí [m]: 8

013G5468

FEK-IF senzor regulace klimatizace 8m

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileContains Liquids
Kapilární potrubí [m]8
Material DescriptionFEK, IF Climate Control, cooling, 8m
PopisFEK-IF senzor regulace klimatizace 8m
Product line28
Produktová skupinaProstorový regulátor
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.142f9854-8675-487e-b40d-ae20eed4c21a
SCIP dossier product name"FED-K-V_1"
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Typ výrobkuFEK
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.42 Kilogram
Čistá hmotnost0.42 Kilogram
Objem1.661 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702420038100
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm