Danfoss logo
FED-FF 013G5462

Prostorový regulátor, FED, Kapilární potrubí [m]: 7+8

013G5461

FED senzor pro sekvenční regulaci chlazení avytápění, 7+8m
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Prostorové termostaty

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileContains Liquids
Kapilární potrubí [m]7+8
Material DescriptionFED, IF Climate Control, 7+8m
PopisFED senzor pro sekvenční regulaci chlazení avytápění, 7+8m
Product line28
Produktová skupinaProstorový regulátor
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.142f9854-8675-487e-b40d-ae20eed4c21a
SCIP dossier product name"FED-K-V_1"
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Typ výrobkuFED
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.516 Kilogram
Čistá hmotnost0.516 Kilogram
Objem1.607 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702420047805
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm