AQ, DN 450, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h
003Z3794
AQ DN 450, omezovač průtoku
003Z3794
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenční tlak přes ventil [kPa] [max.] | 210 KPa |
| Diferenční tlak přes ventil [kPa] [min.] | 35 KPa |
| Material Description | AQ Valve 450mm |
| Popis | AQ DN 450, omezovač průtoku |
| Product line | 28 |
| Produktová skupina | Ostatní ventily |
| Průtok [m3/h] | 4.30 m³/h |
| Průtok [m³/h] [min.] | 4.30 m³/h |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Průtoková teplota [°C] [max.] | 120 °C |
| Průtoková teplota [°C] [min.] | -10 °C |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Směr | Definováno šipkou na tělese ventilu |
| Třída tlaku | PN 25 |
| Typ výrobku | AQ |
| Uložení baterií | No |
| Velikost ventilu | DN 450 |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 118 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 118 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425235160 |