Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 500, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 1300 m³/h

003Z3790

AQ DN 500, omezovač průtoku

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [m]243.00 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenční tlak přes ventil [kPa] [max.]210 KPa
Diferenční tlak přes ventil [kPa] [min.]21 KPa
Hmotnost [kg]163.000 kg
Material DescriptionAQ DN500 dPv 21-210kPa Flow 3,96-1300,00
PopisAQ DN 500, omezovač průtoku
Product line28
Produktová skupinaOstatní ventily
Průtok [m³/h] [max.]1300.00 m³/h
Průtok [m³/h] [min.]3.96 m³/h
Vlastnosti
Hodnota
Průtoková teplota [°C] [max.]120 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]-10 °C
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
SměrDefinováno šipkou na tělese ventilu
Třída tlakuPN 25
Typ výrobkuAQ
Uložení bateriíNo
Velikost ventiluDN 500
Výška [mm]618 mm
Výška s měřicími koncovkami [mm]658 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost179.3 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost163 Kilogram