Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 300, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h - 630 m³/h

003Z3782

AQ DN 300, omezovač průtoku

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [m]243.00 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenční tlak přes ventil [kPa] [max.]210 KPa
Diferenční tlak přes ventil [kPa] [min.]35 KPa
Hmotnost [kg]48.800 kg
Material DescriptionAQ DN300 dPv 35-210kPa Flow 4,30-630,00
PopisAQ DN 300, omezovač průtoku
Product line28
Produktová skupinaOstatní ventily
Průtok [m³/h] [max.]630.00 m³/h
Průtok [m³/h] [min.]4.30 m³/h
Vlastnosti
Hodnota
Průtoková teplota [°C] [max.]120 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]-10 °C
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
SměrDefinováno šipkou na tělese ventilu
Třída tlakuPN 25
Typ výrobkuAQ
Uložení bateriíNo
Velikost ventiluDN 300
Výška [mm]398 mm
Výška s měřicími koncovkami [mm]428 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost49.5 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost39.5 Kilogram