Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 250, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h - 450 m³/h

003Z3779

AQ DN 250, omezovač průtoku

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [m]243.00 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenční tlak přes ventil [kPa] [max.]210 KPa
Diferenční tlak přes ventil [kPa] [min.]35 KPa
Hmotnost [kg]30.800 kg
Material DescriptionAQ DN250 dPv 35-210kPa Flow 4,30-450,00
PopisAQ DN 250, omezovač průtoku
Product line28
Produktová skupinaOstatní ventily
Průtok [m³/h] [max.]450.00 m³/h
Průtok [m³/h] [min.]4.30 m³/h
Vlastnosti
Hodnota
Průtoková teplota [°C] [max.]120 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]-10 °C
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
SměrDefinováno šipkou na tělese ventilu
Třída tlakuPN 25
Typ výrobkuAQ
Uložení bateriíNo
Velikost ventiluDN 250
Výška [mm]339 mm
Výška s měřicími koncovkami [mm]369 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost33 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost27.6 Kilogram