Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 200, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h - 289.55 m³/h

003Z3776

AQ DN 200, omezovač průtoku

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [m]220.00 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenční tlak přes ventil [kPa] [max.]210 KPa
Diferenční tlak přes ventil [kPa] [min.]35 KPa
Hmotnost [kg]22.300 kg
Material DescriptionAQ DN200 dPv 35-210kPa Flow 4,30-289,55
PopisAQ DN 200, omezovač průtoku
Product line28
Produktová skupinaOstatní ventily
Průtok [m³/h] [max.]289.55 m³/h
Průtok [m³/h] [min.]4.30 m³/h
Vlastnosti
Hodnota
Průtoková teplota [°C] [max.]120 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]-10 °C
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
SměrDefinováno šipkou na tělese ventilu
Třída tlakuPN 25
Typ výrobkuAQ
Uložení bateriíNo
Velikost ventiluDN 200
Výška [mm]270 mm
Výška s měřicími koncovkami [mm]300 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost30 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost24.8 Kilogram